Publier vos produits
S0127 - Sterilizer, Elec, VAC, 1DO, CAB
SEPS2BIM

S0127 - Sterilizer, Elec, VAC, 1DO, CAB

Traduit par Google,
Un stérilisateur à vide monté sur armoire, à porte électrique unique (coulissante verticale), avec générateur de vapeur intégré. L'unité est contrôlée par un micro-ordinateur qui surveille et contrôle toutes les opérations et fonctions de l'unité et fournit des indications sonores et visuelles des écarts. Une imprimante-enregistreur documente et enregistre les performances de chaque cycle. Pour la stérilisation à la vapeur à usage général sous vide préalable ou par gravité des fournitures hospitalières et de laboratoire à des températures comprises entre 110 °C et 135 °C (230 °F et 275 °F). Un cycle liquide est également prévu à des températures comprises entre 100°C et 121°C (212°F et 250°F). Diverses configurations électriques sont disponibles pour le générateur de vapeur intégré, à des fins de tarification 208V, 50/60HZ, 3PH, 84AMPS sont utilisés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S0127
  • Famille de produitsSterilizer
  • Groupe de produitsElec
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1900
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)970
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement