Publier vos produits
S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber
SEPS2BIM

S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber

Traduit par Google,
Chariot de chargement et chariot de transfert à utiliser avec les stérilisateurs ayant une chambre de 24 po L x 36 po H x 36 po P. Le chariot de chargement est un cadre CRS soudé avec deux étagères réglables sur toute la longueur en tôle et fil soudés CRS. Le chariot de transfert est construit d'un cadre CRS soudé ou peint pour la protection contre la corrosion et fourni deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes. Le chariot de chargement est fixé au chariot de transfert par un mécanisme de verrouillage. Pour le chargement et le déchargement des stérilisateurs 24x36x36 et pour le transfert des marchandises vers et depuis les zones de traitement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S0395
  • Famille de produitsLoading Car & Transfer Carriage
  • Groupe de produitsLarge Chamber
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1500
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)1320
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement