Publier vos produits
S1830 - Generator, Steam, Electric, 75 KW
SEPS2BIM

S1830 - Generator, Steam, Electric, 75 KW

Traduit par Google,
Un générateur de vapeur/chaudière électrique de 68 à 75 kW avec coupure de manque d'eau/contrôle de niveau, voyant de niveau d'eau, interrupteur principal marche/arrêt, veilleuse, vannes de purge/vidange, soupape de sécurité et manomètre vapeur. L'unité peut fournir de la vapeur à des pressions de fonctionnement allant jusqu'à 90 PSIG et produire un débit de vapeur minimum de 205 lb/h. L'unité fournit de la vapeur sans condensat, entre 97 % et 100 % de qualité de vapeur, nécessaire pour alimenter les stérilisateurs, les alambics, les désinfectants pour ustensiles et d'autres équipements à vapeur lorsque la vapeur fournie par l'installation n'est pas disponible. Diverses configurations électriques sont disponibles pour les radiateurs, à des fins de tarification 208V, 60HZ, 3PH, 209AMPS sont utilisés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S1830
  • Famille de produitsGenerator
  • Groupe de produitsSteam
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1120
  • Largeur (mm)790
  • Profondeur (mm)840
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement