Publier vos produits
X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21
SEPS2BIM

X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21

Traduit par Google,
Armoire murale avec 1 ou 2 portes, environ 22" HX 18" WX 21" D. Cette unité est conçue pour organiser et stocker les matériaux de la chambre noire. L'unité a deux ou trois étagères réglables. La construction est une double paroi qui est utilisée partout Tout le matériel utilisé est de la plus haute qualité, y compris les charnières de piano pleine longueur, les loquets à rouleau à action positive et les poignées en fil de métal brossé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X1040
  • Famille de produitsCabinets
  • Groupe de produitsWall Hung
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)560
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement