Publier vos produits
X1100 - Bin, Loading, Film
SEPS2BIM

X1100 - Bin, Loading, Film

Traduit par Google,
Bac de chargement de film, environ 33" H x 23" L x 15" P. La double trappe de lumière en acier offre une protection maximale et assure une sécurité à vie. Tous les coins et coutures sont soudés pour plus de résistance et de protection. L'intérieur du bac à charnière est divisé en cinq compartiments, chacun capable d'accepter des films de 14 "x 17". Des inserts réglables pour accueillir des films de plus petite taille sont fournis. Également fourni avec un micro-interrupteur de verrouillage de la lumière ambiante. Cette unité est utilisée dans les chambres noires photo et rayons X.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X1100
  • Famille de produitsBin
  • Groupe de produitsLoading
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement