Publier vos produits
X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile
SEPS2BIM

X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile

Traduit par Google,
Écran/barrière mobile de protection contre les rayons X. La barrière contre les rayons X offre une visibilité optiquement claire tout en protégeant le personnel médical des rayonnements diffusés. Sa grande fenêtre transparente en plomb-plastique ou en acrylique offre une protection équivalente au plomb de 0,5 mm à la tête et au haut du corps de l'utilisateur. L'unité est utilisée pour une radioprotection efficace du personnel du service lors de procédures vasculaires ou autres. Cette unité peut s'adapter à n'importe quelle application grâce à sa mobilité. Des écrans réglables sont également disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X3145
  • Famille de produitsScreen
  • Groupe de produitsX-Ray
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1900
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)610
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement