Publier vos produits
X6175 - Radiographic/Fluoro Unit, Angio, Biplane, Digital
SEPS2BIM

X6175 - Radiographic/Fluoro Unit, Angio, Biplane, Digital

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,
Ce système est spécifiquement conçu pour effectuer des examens radiographiques/fluoroscopiques biplans dans le service des procédures spéciales. Le traitement d'image angio numérique en ligne fournira une disponibilité instantanée des images pour examen. Les caractéristiques et les composants de ces unités comprennent : des générateurs de rayons X contrôlés par microprocesseur de 100 kW, un bras en C et un bras en U avec un intensificateur d'image multichamp de 9 pouces, un tube à rayons X intégré. L'imagerie numérique ponctuelle pour les plans AP et latéral doit consister en un ordinateur, un clavier avec moniteur d'acquisition et de visualisation et un moniteur esclave. Le système doit être compatible DICOM 3.0, pour une liaison facile aux systèmes de gestion d'images sans film et aux stations de révision. Il est recommandé que les moniteurs de télévision soient suspendus au plafond.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X6175
  • Famille de produitsRadiographic/Fluoro Unit
  • Groupe de produitsAngio
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement