Publier vos produits
X6510 - Radiographic Unit, Dental, Cone Beam, 3-D Imaging
SEPS2BIM

X6510 - Radiographic Unit, Dental, Cone Beam, 3-D Imaging

Traduit par Google,
Unité de radiographie dentaire fournissant des images tridimensionnelles. L'unité utilise un faisceau en forme de cône pour acquérir une image en un seul passage. L'unité fournit une image 3D haute résolution supérieure avec un faible dosage de rayonnement. Permet un examen complet et des informations précises sur l'anatomie de la bouche, du visage et de la mâchoire d'un patient en produisant des images 3D de toutes les structures buccales et maxillo-faciales.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X6510
  • Famille de produitsRadiographic Unit,
  • Groupe de produitsDental
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2360
  • Largeur (mm)1320
  • Profondeur (mm)1450
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord