Publier vos produits
X6605 - Imager, Dental, Digital Image
SEPS2BIM

X6605 - Imager, Dental, Digital Image

Traduit par Google,
Système d'imagerie dentaire. Utilisé en radiographie intra-orale. Assisté par ordinateur pour améliorer l'image. Capacités de stockage et d'impression de l'image. Le système comprend un processeur, un tube cathodique, un capteur de surface actif, un stockage HD de 120 Mo, une imprimante thermique, un poste de travail mobile et est compatible avec tout système de radiographie intra-orale.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X6605
  • Famille de produitsImager
  • Groupe de produitsDental
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)840
  • Largeur (mm)610
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement