Publier vos produits
1919/10 30F Wave - FIRE RESISTANT
1919/10 30F Wave - FIRE RESISTANT

    1919/10 30F Wave - FIRE RESISTANT

    Traduit par Google,
    1919/10 30F Wave est la brique de verre Technology Line qui a une structure à haute résistance mécanique à l'action des flammes, à la propagation du feu, de la fumée et de la chaleur pendant 30 minutes (valeur El 30 selon la norme européenne EN 1364-1:19999 ) Cette classe de résistance confère non seulement stabilité et résistance à la structure, mais limite également le passage des rayonnements thermiques, empêchant ainsi également l'échauffement des objets placés dans les environnements protégés par les briques de verre. 1919/10 30F Wave est la brique de verre idéale pour les applications qui exigent des caractéristiques de haute qualité pour répondre aux besoins de sécurité. En plus de sa caractéristique principale liée à ses paramètres de résistance au feu, la brique de verre 30F Wave est également utilisée dans des environnements où des normes élevées de protection contre les intrus de l'extérieur sont nécessaires. Pour que les valeurs indiquées dans les certifications soient valables, l'installation des briques de verre doit être effectuée en suivant les indications données dans les certifications.
    Spécification
    • 1919/10 30F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.9

      SOUND INSULATION (dB): 45

      FIRE RESISTANCE CLASS: EI 30

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 5

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 144


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI



    Spécifications techniques
    • Réference unique.1919_10_30F_Wave
    • Famille de produitsTechnology - resistenti al fuoco - verticali
    • Groupe de produits1919/10 30F Wave
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks