Publier vos produits
Saniwall Pro UP - Glass version
Saniwall Pro UP - Glass version
Saniwall Pro UP - Glass version
Saniwall Pro UP - Glass version
Saniwall Pro UP - Glass version

    Saniwall Pro UP - Glass version


    Le Saniwall Pro UP est un broyeur pour WC suspendu qui s’installe derrière la cuvette et permet de grâce à son bâti-mural à carreler ou son habillage en verre au design premium de réaliser une installation esthétique et discrète.
    Grâce à son entraxe de fixation standard, Saniwall Pro UP convient à tous les modèles de WC suspendus. Il est équipé d’un système de double chasse silencieuxavec seulement 47 dB(A) et économique (3/6 litres) qui vous permettra de réaliser des économies d’eau.
    Doté de 3 entrées, le Saniwall Pro UP vous permet également de relier une douche et un lave-mains pour l'installation d'une salle d'eau complète.
    Intervention facilitée en cas de blocage grâce à d'un double accès.

    Ce broyeur pour WC suspendu est livré de série avec un clapet anti-retour et les connecteurs pour l’installation. Le bâti-support est équipé d’une plaque de commande chromée.

    Spécification

    • La solution bâti-support + broyeur
      Maintenance facilitée : double accès au produit
      Une intégration parfaite avec un design élégant et contemporain

    Spécifications techniques
    • Réference unique.saniwall-pro-up-glass-version
    • Famille de produitsSFA
    • Groupe de produitsSanibroyeur
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPE/PP
    • Matériel secondairePP-MD
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes