Publier vos produits
SuperPaint® Air Purifying Technology Interior Acrylic Satin
SuperPaint® Air Purifying Technology Interior Acrylic Satin

    SuperPaint® Air Purifying Technology Interior Acrylic Satin

    Traduit par Google,

    Aide à améliorer la qualité de l'air intérieur une couche à la fois. Grâce à une technologie innovante et à une formule sans COV, SuperPaint® avec technologie de purification de l'air* contribue à une meilleure qualité de l'air intérieur en réduisant les niveaux de COV provenant de sources potentielles telles que les tapis, les armoires et les tissus. Il aide également les pièces à rester plus fraîches, plus longtemps, grâce à une technologie d'élimination des odeurs qui décompose les odeurs domestiques indésirables. Disponible dans une grande variété de couleurs, y compris 540 teintes inspirantes de la collection Living Well™. SuperPaint® with Air Purifying Technology est un choix super simple pour le bien-être de votre maison. * La durée pendant laquelle SuperPaint® with Air Purifying Technology Interior Acrylic Latex réduit activement les odeurs et le formaldéhyde dépend de la concentration, de la fréquence d'exposition et de la quantité de surface peinte.

    Contactez Sherwin-Williams Paints

    Spécification
    • Product Details

      • Contributes to cleaner indoor air quality
      • SuperPaint® Air Purifying Technology Helps reduce volatile organic compounds (VOCs) from potential sources like carpet, cabinets and fabrics
      • Odor eliminating technology helps reduce common household odors like cooking, smoking and pets
      • Anti-microbial agents help inhibit the growth of mold and mildew
      • Available in a wide variety of colors that create balance, including 540 inspired hues from the Living Well™ collection
      • Available in flat, satin and semi-gloss finishes

      Available SheensFlat

      A non-reflective appearance that helps hide surface imperfections.

      Satin

      With its slight gloss, this finish offers the benefits of a richer look.

      Semi-Gloss

      This lustrous, durable finish is perfect for areas that get cleaned frequently.

      Warranty

      Lifetime Limited Warranty

    Spécifications techniques
    • Réference unique.superpaint-air-purifying-technology-interior-acrylic-satin
    • Famille de produitsPaints and Varnishes
    • Groupe de produitsAir Purifying
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis