Publier vos produits
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
    S.I.A.I.

    LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60

    Traduit par Google,
    Les blocs légers ALVEOLATER® à trous horizontaux sont des briques de terre cuite allégées, caractérisées par une masse volumique apparente comprise entre 500 et 680 kg/m³ et un taux de porosité de 55 % ≤ φ ≤ 70 %. Ils conviennent à la construction de murs de remplissage, y compris en zones sismiques, sans fonction porteuse. Leur composition peut être complétée par des couches d'isolant (fibres synthétiques ou minérales) dans une cavité ou en isolation extérieure (« cappotto »). Les blocs de terre cuite à trous horizontaux ALVEOLATER® sont des éléments lisses, disponibles en différentes dimensions et épaisseurs. Les épaisseurs disponibles varient de 10 à 35 cm.
    Spécification
    • Muratura in blocchi di laterizio alleggerito forato, tipo Alveolater® 60 marcati CE in cat I S.A.C. 2+ secondo UNI EN 771-1. Classificazione dei blocchi secondo ex UNI 8942: forato per tamponamento UNI BF 00- Classification of blocks according to standard UNI EN 771-1: LD Block dimensions: cm ……x cm …… and height of cm …… Dimensional tolerance ……… (T1, T2, Tm according to UNI EN 771-1) Tolerance range ……… (R1, R2, Rm according to UNI EN 771-1). Gross bulk density …………… kg/m³ Tolerance ……… (D1, D2, Dm according to UNI EN 771-1). Installation: horizontal holes with class M …… mortar Horizontal and vertical mortar joints. The blocks must have a hole percentage between 60 and 70%. The equivalent thermal conductivity of the block will be determined through the calculation set out in standard UNI EN 1745:2012, based on the conductivity value given in Table A1 of Appendix A of standard UNI EN 1745:2012 as a function of the bulk density of the raw material used, or on an experimental value obtained on the clays used at the production plant, according to the methods and testing frequency established by the aforementioned standard. All declared characteristics will be documented through the attestation required for CE marking purposes, indicating the Certification Body and the certificate number if manufactured under control system 2+. The U-value (thermal transmittance) must not exceed ……… W/m²K. The Sound Reduction Index Rw of the wall must be no lower than ……… dB, based on experimental testing or calculation. These performance characteristics may also be documented through a manufacturer's declaration, with specific reference to test reports and/or calculations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ALVEOLATER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCMur
    • Numéro OmniClass23-13 21 00
    • Titre OmniClassBlocks and Bricks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText