Publier vos produits
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
    S.I.A.I.

    LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI

    Traduit par Google,
    Les blocs POROTON® 600 Thin-Web sont des briques en terre cuite allégées caractérisées par une densité apparente brute d'environ 600-660 kg/m³ et un pourcentage de trous de 55% < φ ≤ 65%, idéales pour la construction de murs de remplissage à hautes performances thermiques, y compris en zones sismiques, sans fonction porteuse. Les blocs POROTON® 600 sur les supports sont constitués d'éléments à « incrustation », qui ont des dimensions de 35 à 50 cm, caractérisés par une géométrie particulière de la forure et le support des supports à l'intérieur du consentement à la réalisation de la murature esterne sans se reproduire dans les couches ultérieures du matériau. isolant.
    Spécification
    • della materia prima utilizzata o su valore sperimentale ottenuto sulle argille impiegate dello stabilimento di produzione, secondo le metodiche e la frequenza di prova previste dalla citata norma. Tutte le caratteristiche dichiarate saranno documentate mediante la attestazione prevista ai fini della marcatura CE, con indicazione dell’Ente Certificatore e del numero del certificato se prodotti in regime di controllo 2+. Il valore di trasmittanza U dovrà essere non superiore a ……… W/m2K. Il Potere Fonoisolante Rw della parete dovrà essere non inferiore a ……… dB e basato su prova sperimentale o calcolo. Queste prestazioni potranno essere documentate anche attraverso una dichiarazione del produttore, con specifico riferimento a rapporti di prova e/o a calcoli. Misurazione vuoto per pieno, con esclusione dei vani superiori a mq …………
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P600-SETTI-SOTTILI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCMur
    • Numéro OmniClass23-13 21 00
    • Titre OmniClassBlocks and Bricks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText