Publier vos produits
2-sash rectangular turn-tilt element with drive
2-sash rectangular turn-tilt element with drive
    SIEGENIA

    2-sash rectangular turn-tilt element with drive

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Que ce soit pour des fenêtres difficiles d'accès ou comme solution de confort spéciale : la motorisation de verrouillage oscillo-battant DRIVE axxent DK permet un mouvement sans effort et facile à monter dans les fenêtres oscillo-battantes et oscillo-battantes. Entièrement intégré dans le profilé du cadre, il combine les fonctions « basculer » et « verrouiller et déverrouiller » dans un seul système – pour une ventilation de fenêtre entièrement automatisée. Ce modèle apporte de l'air frais aux propriétés résidentielles et commerciales haut de gamme et augmente à la fois la qualité de vie et la valeur de la propriété. La commande est possible via un bouton-poussoir, une télécommande sans fil, l'application SIEGENIA Comfort ou intégrée dans l'automatisation du bâtiment. Si la fenêtre est fermée à partir de la position d'inclinaison ou de rotation, le moteur verrouille automatiquement l'élément via la nouvelle fonction Auto-Lock. La poignée n'est plus nécessaire. Pour le nettoyage des vitres, la vitre peut être ouverte manuellement car le moteur la libère en appuyant sur un bouton.

    DRIVE axxent peut être combiné avec SENSOAIR plus ou SENSOAIR smart, les capteurs intelligents de la qualité de l'air de SIEGENIA pour la commande des appareils de ventilation et des entraînements motorisés.

    Le système de ferrures oscillo-battantes SIEGENIA TITAN AF convient aux fenêtres en bois, bois-aluminium, PVC et aluminium avec rainure de ferrure de 16 mm. Presque tous les types d'ouverture tels que les fenêtres rectangulaires, à tête arquée, à tête arrondie et à tête inclinée peuvent être installés en tant que fenêtres à un ou deux vantaux.
    Le système TITAN AF utilise tous les avantages de la famille TITAN, tels que les solutions pour les portes-fenêtres sans obstacle avec des seuils de 0 mm. Des classes de résistance jusqu'à RC2 sont possibles sans problème – pour toutes les tailles de fenêtre autorisées.
    TITAN AF fournit une came champignon de confort unique. Avec son réglage automatique de la hauteur et sa fonction de roulis, notre came champignon confort glisse en continu facilement et précisément dans la partie du cadre, où elle s'emboîte en toute sécurité. C'est quelque chose que seul SIEGENIA propose.

    LE système matériel SIEGENIA ALU fournit les produits parfaits pour les clients et l'architecture haut de gamme avec une capacité de charge maximale, une sécurité fonctionnelle et une liberté de conception. La gamme ALU couvre les paumelles fixes et les paumelles invisibles pour fenêtres oscillo-battantes et ouvrantes. Les charnières fixes à face sont disponibles jusqu'à 200 kg pour l'inclinaison et la rotation et 300 kg pour la rotation uniquement. Le côté charnière entièrement caché ALU axxent PLUS a une capacité de charge jusqu'à 150 kg sans tiges porteuses supplémentaires et est réglable en 3D.
    Une large gamme d'accessoires, tels que limiteur d'ouverture amorti, verrou tournant et compas à économie d'énergie, est disponible. Des solutions anti-effraction jusqu'à RC3 et une gamme de poignées polyvalentes complètent l'assortiment.


    Spécification
    • DRIVE axxent DK

      ▪▪ Universally suitable for tilt & turn windows made from timber, PVC and aluminium
      ▪▪ Easy to install; can be adjusted even after installation
      ▪▪ Integrates seamlessly into building control technology and ventilation systems
      ▪▪ Closing speed meets applicable safety requirements
      ▪▪ Test device for easy commissioning
      ▪▪ Opening width: 120 or 150 mm
      ▪▪ Automatic 10-minute ventilation
      ▪▪ Can be operated with infrared remote control or, optionally, as a smart version, via the SIEGENIA Comfort app



    Spécifications techniques
    • Réference unique.2-sash_rec_turn_tilt
    • Famille de produitsWindow systems
    • Groupe de produitsWindow systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Quincailleries de fenêtres
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ss_25_38_20_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window hardware systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 75 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Hardware

    Disponibilité de la région

    L'Europe