Publier vos produits
3-sash rectangular turn-tilt/turn/turn-tilt element
SIEGENIA

3-sash rectangular turn-tilt/turn/turn-tilt element

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,

Le système de ferrures oscillo-battantes SIEGENIA TITAN AF convient aux fenêtres en bois, bois-aluminium, PVC et aluminium avec rainure de ferrure de 16 mm. Presque tous les types d'ouverture tels que les fenêtres rectangulaires, à tête arquée, à tête arrondie et à tête inclinée peuvent être installés en tant que fenêtres à un ou deux vantaux. Les fenêtres rectangulaires peuvent être réalisées avec 3 vantaux.

Le système TITAN AF utilise tous les avantages de la famille TITAN, tels que les solutions pour les portes-fenêtres sans obstacle avec des seuils de 0 mm. Des classes de résistance jusqu'à RC2 sont possibles sans problème – pour toutes les tailles de fenêtre autorisées.
TITAN AF fournit une came champignon de confort unique. Avec son réglage automatique de la hauteur et sa fonction de roulis, notre came champignon confort glisse en continu facilement et précisément dans la partie du cadre, où elle s'emboîte en toute sécurité. C'est quelque chose que seul SIEGENIA propose.

Spécification
  • ▪▪ 3-sash rectangular windows, up to 80 kg sash weight applicable
    ▪▪ Automatically compensates for clearance tolerances

    ▪▪ Prevents costly and time-consuming complaints


Spécifications techniques
  • Réference unique.3-sash_rec_turn_tilt
  • Famille de produitsWindow systems
  • Groupe de produitsWindow systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireZinc
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Quincailleries de fenêtres
  • Classification IFCFenêtre
  • Code Uniclass 2015Ss_25_38_20_95
  • Description de l'Uniclass 2015Window hardware systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 75 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Window Hardware

Disponibilité de la région

L'Europe