Ces plateaux peuvent être facilement montés à n'importe quel endroit le long des rails avant-arrière des armoires V600 et V800 et comportent des trous de serrure pour le montage de PDU, des découpes en forme de T pour la gestion des câbles de fixation des attaches de câble et un écrou à cage de 9,5 mm (0,375 po) ouvertures pour le montage d'accessoires de gestion de câbles tels que les gestionnaires de câbles ¼ de tour VP-143 de Siemon.
Les trous de serrure sont situés à des intervalles de 311 mm (12,25 pouces) pour prendre en charge le montage sans outil des PDU à montage en rack vertical avec 311 mm (12,25 pouces), 622 mm (24,50 pouces), 933 mm (36,75 pouces), 1244 mm (49,00 pouces). ) et 1556 mm (61,25 in.) Boutons de montage OC. Le support est conçu pour un montage sans outil, ce qui permet aux PDU de faire face au centre des armoires.
- Les plateaux de 100 mm (3,9 pouces) prennent en charge 1 PDU d'une largeur maximale de 95 mm (3,7 pouces)
- Les plateaux de 150 mm (5,9 pouces) prennent en charge 1 PDU d'une largeur maximale de 145 mm (5,7 pouces) ou 2 PDU d'une largeur maximale de 70 mm (2,8 pouces)
- Les plateaux de 300 mm sont destinés à la gestion verticale des câbles uniquement et n'incluent pas les fonctionnalités de montage PDU