Publier vos produits
V800 Cabinets and Accessories
Siemon

V800 Cabinets and Accessories

5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
Traduit par Google,

Les armoires V800 de Siemon offrent une solution de boîtier robuste et économique qui offre un espace précieux de chaque côté des rails d'équipement pour la gestion des câbles, le montage de PDU ou la connectivité à l'avant et à l'arrière de l'armoire. L'armoire V800 est idéale pour les environnements de centre de données à haute densité, permettant une densité accrue de câblage et d'équipement tout en offrant une excellente accessibilité et une excellente efficacité thermique. Toutes ces fonctionnalités sont intégrées dans un boîtier modulaire complet qui est tout aussi efficace en tant qu'armoire réseau et serveur autonome ou dans une configuration à baies multiples, offrant un chemin d'extension simple et évolutif dans n'importe quel centre de données.

  • La conception de stabilité légère fournit une armoire extrêmement stable et de grande capacité sans poids excessif
  • Modularité Zero-U Les panneaux Zero-U demi-hauteur peuvent être montés dans l'un des quatre quadrants (en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite et en bas à droite) à l'avant et à l'arrière de l'armoire
  • Portes entièrement accessibles à dégagement rapide, portes avant monobloc réversibles sur site et portes arrière divisées
  • Mise à la terre intégrée du panneau latéral Les pinces de mise à la terre à ressort éliminent le besoin de conducteurs de mise à la terre dédiés
  • Portes à haut débit La porte perforée haute densité profilée offre jusqu'à 71 % de perforation, dépassant les principales exigences de débit d'air des équipements informatiques
  • Rails d'équipement entièrement réglables Peut être facilement configuré pour supporter n'importe quelle gamme de profondeurs d'équipement
Spécification
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

Spécifications techniques
  • Réference unique.siemon-v800
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsCabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-05-31
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau

Disponibilité de la région

Amérique du Sud