Luminaire intérieur OptiField linéaire à lumière blanche mono-température
EvenBalance Essential White Powercore est un luminaire linéaire intérieur compact idéal pour les applications de lavage et de pâturage. La technologie OptiField offre un éclairement extrêmement uniforme, offrant un ombrage doux, uniforme et subtil, sans points chauds ni bandes. Deux largeurs de faisceau : Washing et Grazing, deux longueurs : 305 mm (1 ft) et 1219 mm (4 ft) et la possibilité de faire pivoter le luminaire en continu jusqu'à 180° permettent une grande flexibilité.
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Arménie |
Azerbaïdjan |
Bangladesh |
Bhoutan |
Brunéi Darussalam |
Cambodge |
Chine |
Corée du Nord |
Corée du Sud |
Géorgie |
Hong Kong |
Île Christmas |
Îles Cocos (Keeling) |
Inde |
Indonésie |
Japon |
Kazakhstan |
Kirghizistan |
Laos |
Macao |
Malaisie |
Maldives |
Mongolie |
Myanmar (Birmanie) |
Népal |
Ouzbékistan |
Pakistan |
Philippines |
Singapour |
Sri Lanka |
Tadjikistan |
Taïwan |
Territoire britannique de l'océan Indien |
Thaïlande |
Turkménistan |
Vietnam |