Projecteur extérieur à moyenne portée à haut rendement avec lumière RGBW intelligente
ReachElite High Output est un luminaire extérieur supérieur pour l'éclairage de structures de moyenne à grande échelle jusqu'à 30 m (100 pi) de distance avec une combinaison de mélange de couleurs en champ proche étroit, un contrôle optique précis et une efficacité élevée jusqu'à 77 lm/W - une première dans l'industrie. Tirant parti de notre riche héritage d'innovation et de leadership en matière d'optique et de technologie de contrôle des LED, ReachElite High Output introduit sur le marché une matrice de LED unique avec plus de 500 LED par module de 100 W, permettant un placement rapproché des luminaires là où une lumière entièrement mélangée et uniforme est importante. ReachElite High Output, RGBW ajoute une LED blanche séparée créant des blancs de meilleure qualité que possible avec le RGB traditionnel.
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Arménie |
Azerbaïdjan |
Bangladesh |
Bhoutan |
Brunéi Darussalam |
Cambodge |
Chine |
Corée du Nord |
Corée du Sud |
Géorgie |
Hong Kong |
Île Christmas |
Îles Cocos (Keeling) |
Inde |
Indonésie |
Japon |
Kazakhstan |
Kirghizistan |
Laos |
Macao |
Malaisie |
Maldives |
Mongolie |
Myanmar (Birmanie) |
Népal |
Ouzbékistan |
Pakistan |
Philippines |
Singapour |
Sri Lanka |
Tadjikistan |
Taïwan |
Territoire britannique de l'océan Indien |
Thaïlande |
Turkménistan |
Vietnam |