Projecteur extérieur haute performance à longue portée avec lumière blanche et couleur intelligente
ReachElite High Punch est un luminaire extérieur longue portée haut de gamme conçu pour éclairer des structures extérieures à grande échelle allant des ponts et façades aux monuments et gratte-ciel. Suffisamment puissant pour atteindre des cibles à plus de 453 m (1 487 pieds) avec le luminaire de 300 W, ReachElite High Punch relève la barre en matière de contrôle optique, de performances et de qualité de faisceau dans l'éclairage LED. Ce qui distingue ReachElite de la concurrence, c'est son efficacité d'application, sa force de frappe élevée et son adaptabilité. ReachElite fournit une lumière blanche et couleur de haute qualité exactement là où vous le souhaitez. Avec un angle de faisceau natif inférieur à 3°, ReachElite introduit un nouveau niveau de précision et de punch sur le marché des luminaires LED d'extérieur haut de gamme.
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Arménie |
Azerbaïdjan |
Bangladesh |
Bhoutan |
Brunéi Darussalam |
Cambodge |
Chine |
Corée du Nord |
Corée du Sud |
Géorgie |
Hong Kong |
Île Christmas |
Îles Cocos (Keeling) |
Inde |
Indonésie |
Japon |
Kazakhstan |
Kirghizistan |
Laos |
Macao |
Malaisie |
Maldives |
Mongolie |
Myanmar (Birmanie) |
Népal |
Ouzbékistan |
Pakistan |
Philippines |
Singapour |
Sri Lanka |
Tadjikistan |
Taïwan |
Territoire britannique de l'océan Indien |
Thaïlande |
Turkménistan |
Vietnam |