Publier vos produits
Philips eW Fuse Powercore
Philips eW Fuse Powercore
Philips eW Fuse Powercore

    Philips eW Fuse Powercore

    Traduit par Google,

    Luminaire linéaire rasant intérieur à lumière blanche mono-température
    Avec des faisceaux étroits et moyens de lumière blanche intense, eW Fuse Powercore est un excellent choix pour une gamme complète d'applications de rasage de surface et d'éclairage mural. Son facteur de forme ultra-compact permet une installation dans des espaces restreints trop petits pour accueillir des luminaires rasants conventionnels avec un rendement lumineux similaire. eW Fuse Powercore atteint ou dépasse les performances des luminaires linéaires rasants fluorescents comparables tout en réduisant les coûts d'installation, d'énergie et de maintenance. Les luminaires offrent aux acheteurs soucieux de l'environnement un luminaire rasant vert et économe en énergie avec une qualité et une quantité de lumière à la pointe de l'industrie.

    Spécification
    • Beam Angles: 10° x 60°, 30° x 60° Lumens per foot: 442 to 697 Color Temperature: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K Environment: Dry/Damp Location, IP20 Applications: Wall Grazing Input Voltage: 100 to 277 VAC, auto-ranging, 50/60 Hz Weight: 0.45 kg (0.98 lb) 305 mm / 1.98 kg (4.37 lb) 1219 mm Housing Material: Die-cast aluminium, white powder-coated finish Approbations: UL/cUL, FCC Class B, C-Tick, CCC
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Philips_eW_Fuse_Powercore
    • Famille de produitsFuse
    • Groupe de produitsInterior linear white light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    Asie