Publier vos produits
121 LED Sconce G4
121 LED Sconce G4
    Signify

    121 LED Sconce G4

    Traduit par Google,
    L'applique murale à DEL Gardco 121 se distingue par son style, sa conception optique puissante, sa gamme de distributions et sa sélection impressionnante de possibilités de contrôle. Conçu pour ajouter un élément de style à votre application en associant des lignes droites à des bords arrondis, 121 complétera un large assortiment de styles et de conceptions architecturaux, tout en offrant des niveaux de lumière élevés et des distributions fonctionnelles. 121 appliques sont disponibles dans les distributions de type 2, 3 et 4 et fournissent une puissance allant jusqu'à 12 400 lumens. Les options de contrôle d'économie d'énergie permettent d'augmenter les économies d'énergie. L'option de batterie de secours d'urgence est disponible pour le chemin de sortie et fait partie intégrante du luminaire.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Energy saving LEDs provide up to 140 LPW efficacy
      • Energy saving control options, such as motion response and wireless controls
      • Emergency battery back up available to provide path-of-egress illumination
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output ranging from 2,600 to 12,400 lumens
      • Three distribution patterns available in Type 2, 3, 4
    Spécifications techniques
    • Réference unique.121_LED_Sconce_G4
    • Famille de produitsGardco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Facade lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage