Publier vos produits
Independence LED Post Top (VX151) - Gen3
Independence LED Post Top (VX151) - Gen3
    Signify

    Independence LED Post Top (VX151) - Gen3

    Traduit par Google,
    Dessus de poteau de cage traditionnel à 4 côtés. Toit à charnières avec accès sans outil. Accès sans outil au module. Crée une ambiance chaleureuse et conviviale par son design tout en offrant une technologie haut de gamme et des performances photométriques. Le toit à charnière sans outil permet un accès facile au moteur et au pilote LED.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of panel style option for a customizable aesthetic.
      • Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
      • Highly efficient IP66 light engine is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 10,172 lumens
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Independence_LED_Post_Top_VX151_-_Gen3
    • Famille de produitsHadco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis