Publier vos produits
LytePro Garage and Canopy LPGC
Signify

LytePro Garage and Canopy LPGC

Traduit par Google,
L'auvent et garage LytePro (LPGC) est une solution optimisée offrant un parfait équilibre entre prix abordable, qualité et performance. Grâce à son système d'éclairage SpiroGuide de pointe, l'auvent et garage LytePro offre des performances photométriques exceptionnelles et un éclairage confortable et peu éblouissant. Améliorez le sentiment de sécurité de vos clients et réalisez des économies d'énergie grâce à une efficacité optimale et de multiples options de contrôle. L'auvent et garage LytePro est le choix idéal : facile à spécifier, facile à installer et économique. Il inclut l'étiquette de service, la solution innovante de Signify pour vous accompagner tout au long du cycle de vie du produit.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Easy to specify with a focused product offering that has everything you need and fast lead times
    • Easy to install, saving on labor costs and time
    • Easy on your budget as a competitively priced garage and canopy luminaire
    • Pushes light into corners and perimeters, promoting a heightened sense of security inside parking garages
    • Comfortable uniform illumination with minimal glare enhances visual acuity
    Product Features:
    • Cutting-edge SpiroGuide light engine for lower glare, high illumination and uniformity
    • Luminous white (translucent) uplight option with a glowing halo bezel
    • Best-in-class efficacies for energy savings, with DLC Premium v5.1 QPL classification
    • IP66, IK10, Level 2 (3G) Vibration Rated, cULus Listed and suitable for Wet Locations
    • Lightweight luminaire (~4.0lbs) and EZ-hang surface mount bracket
    • Multiple standalone and networked dimming controls, plus UL924 emergency options
Spécifications techniques
  • Réference unique.LytePro-Garage-and-Canopy-LPGC
  • Famille de produitsStonco Keene
  • Groupe de produitsArchitectural surface canopy;Parking garage and canopy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers