Publier vos produits
OB361 Bollard LED
OB361 Bollard LED
    Signify

    OB361 Bollard LED

    Traduit par Google,
    La borne lumineuse OB361 de Hadco est un luminaire élégant conçu pour les applications commerciales. Ce luminaire à LED haute tension est fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium moulé exclusif, à haute résistance et à faible teneur en cuivre. Un choix d'optiques haute performance permet une distribution lumineuse variée.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Ensures long-lasting durability and reliability
      • Fade and abrasion resistant
      • Offers long life with LEDs
      • Design flexibility
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • Die cast aluminum housing
      • Polyester powdercoat finish
      • Warm or cool color temperatures available
      • Variety of optics available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.OB361_Bollard_LED
    • Famille de produitsHadco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Bollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis