Publier vos produits
Designer LED floodlight DFC/L7 Gen2
Signify

Designer LED floodlight DFC/L7 Gen2

Traduit par Google,
Le Gardco Designer Flood LED combine des performances et un contrôle d'éclairage impressionnants avec l'efficacité et les économies d'énergie des LED. Basée sur la populaire série Designer Floodlight, cette gamme mise à jour de luminaires architecturaux est spécialement conçue pour les matrices LED avancées. Le boîtier du Designer Flood LED offre une gestion thermique avancée pour dissiper la chaleur, maximisant ainsi la durabilité et les performances inhérentes aux LED. Alors que la forme du boîtier est repensée pour mieux s'adapter à la source, les meilleurs éléments de la série Designer Floodlight sont conservés, y compris la construction en aluminium moulé sous pression, l'articulation de montage robuste, le boîtier d'épissure intégré et les fixations inviolables, le tout protégé par un polyester texturé. finition en poudre, joints en silicone et joints étanches à l'humidité. Qu'il soit monté au sol, au mur, au plafond ou sur poteau, sa forme intemporelle est toujours appropriée, se fondant confortablement dans son environnement. Cependant, ce sont les performances qui distinguent Gardco et le Designer Flood LED. Lorsqu'il est utilisé à la place des systèmes HID, le Designer Flood LED offre des économies d'énergie significatives. De nombreux systèmes optiques de précision sont disponibles, offrant le bon modèle pour n'importe quelle application. Exemptes de traînées et de stries, ces distributions placent la cible visée sous son meilleur jour. Avoir le bon modèle de distribution n'est que la moitié de la bataille. Souvent, les considérations de recul et les limitations architecturales rendent le placement du luminaire extrêmement difficile. Avec ses nombreuses options de montage, le Designer Flood LED répond à ces préoccupations de manière pratique et élégante. Les accessoires de montage sont spécialement conçus pour compléter le luminaire et, grâce à sa boîte de raccordement intégrée, le luminaire peut être monté à fleur de sol. Combiné avec une capacité de rotation horizontale de 358° et verticale de 180°, vous disposez d'un instrument d'éclairage de précision qui ne peut provenir que de Gardco.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Designer_LED_floodlight_DFC_L7_Gen2
  • Famille de produitsGardco
  • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Architectural floodlighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage