Publier vos produits
FlexScape Accent BL9
FlexScape Accent BL9
    Signify

    FlexScape Accent BL9

    Traduit par Google,
    Le luminaire d'accentuation LED Hadco FlexScape BL9 fait passer l'éclairage paysager au niveau supérieur. Conçu pour des performances LED optimales, il offre au professionnel de l'éclairage d'innombrables options basse tension. Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression du luminaire est doté d'un éclairage extérieur à faible consommation d'énergie. Le réglage pratique du faisceau facilite les changements d'effet d'éclairage sur place. L'orientation verrouillable est bien adaptée pour accentuer des objets, des textures, des murs, des arbres, etc. Ce luminaire résistant aux intempéries est livré avec des joints moulés à 100 % en silicone.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Ultimate design flexibility
      • Ability to change light outputs in the field as needs change
      • Ensures lasting durability
      • 50,000 hour lifetime
      • Timeless modern look complements any landscape
      Product Features:
      • Zoomable LED optics
      • Adjustable light output
      • Rugged Construction
      • Effective thermal management
      • Sleek design
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FlexScape_Accent_BL9
    • Famille de produitsHadco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Landscape
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage