Publier vos produits
Form Ten Round Post Top LED MPL
Signify

Form Ten Round Post Top LED MPL

Traduit par Google,
Les luminaires Gardco Form Ten Round sont un complément naturel à leurs homologues rectilignes. Sur le plan architectural, la série se prête à une grande variété de motifs de construction, permettant au concepteur de choisir d'attirer l'attention sur le luminaire ou de le faire fondre gracieusement dans l'environnement. Désormais, en incorporant des LED hautes performances à la pointe de la technologie, ces luminaires offrent les formes classiques souhaitées aujourd'hui ainsi que les avantages d'économie d'énergie de la source de demain. Disponibles en taille 17", les luminaires à DEL ronds Form Ten sont offerts en deux styles - la série supérieure bombée "M" et la série cylindrique "C". Les deux modèles conservent les caractéristiques et les avantages qui en font des leaders de l'industrie en matière d'éclairage de site. Un cadre de porte monobloc en aluminium moulé sous pression contient une lentille en verre résistant à la chaleur et aux chocs et est entièrement scellé avec du caoutchouc de silicone à âme creuse à mémoire de forme. L'ensemble pilote est précâblé avec des déconnexions rapides et se démonte simplement pour l'entretien ou le remplacement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Form_Ten_Round_Post_Top_LED_MPL
  • Famille de produitsGardco
  • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Site & area
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage