Publier vos produits
GameFlood LED Recreational Sports Floodlight GMFL
Signify

GameFlood LED Recreational Sports Floodlight GMFL

Traduit par Google,
Le projecteur LED Stonco Keene GameFlood GMFL pour installations sportives et de loisirs extérieures offre des performances exceptionnelles et des économies d'énergie inégalées à un prix abordable. GameFlood est la solution de rénovation idéale pour les municipalités, les écoles, les parcs et les terrains de loisirs, ainsi que les espaces d'entraînement universitaires. Doté d'une visière standard protégeant des optiques symétriques NEMA haute efficacité, GameFlood illumine les installations sportives et de loisirs avec précision, vous permettant ainsi d'atteindre la victoire.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Helps you meet RP-6 Class IV Recreational Sports Event requirements
    • Hassle-free installation with aiming indicators and optional laser accessory
    • Energy savings with high efficacies and DLC Premium on all configurations
    • Glare and light trespass mitigation with a standard visor
    • Simple, no fuss specification with supporting material readily available online
    Product Features:
    • Standard Yoke mount with STOW cord and IP66 cord seal, tenon adapter accessory available
    • Visor for glare control standard and always included
    • Vertical and horizontal markings for ease of installation, laser accessory for more precise aiming
    • Choice of NEMA distributions for your numerous Recreational Sports lighting needs
    • cULus Listed, IP66, vibration and wind gust ratings, DLC Premium, exclusive Luminaire Useful Life rating
    • Choice of 4000K or 5000K
    • Available in 120-277VAC or 347-480VAC
    • 0-10V dimming driver standard and dimming ready/capable (controls by others)
Spécifications techniques
  • Réference unique.GameFlood-LED-Recreational-Sports-Floodlight-GMFL
  • Famille de produitsStonco Keene
  • Groupe de produitsRecreational sports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur