Publier vos produits
iUL516 Inground
iUL516 Inground
    Signify

    iUL516 Inground

    Traduit par Google,
    L'IUL516 de Hadco est un luminaire paysager composite basse tension compact pour les applications enterrées. Les sources d'éclairage comprennent une lampe à deux broches MR16 de 35 W maximum et une LED. La construction comprend un corps composite en polymère haute performance ULTEM® moulé par injection en une seule pièce avec un anneau de lentille injecté en une seule pièce et une lentille à joint. Opération Twist-off pour faciliter l'entretien.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Design flexibility
      • Up to 25,000 hour life with LED
      • Ensures long-lasting durability
      • Provides added corrosion resistance
      • Quick and easy installation
      Product Features:
      • Available with conventional and LED technology
      • ULTEM composite housing
      • Color impregnated material finish
      • Pre-wired
    Spécifications techniques
    • Réference unique.iUL516_Inground
    • Famille de produitsHadco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Landscape
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage