Publier vos produits
OptiForm LED area medium OPF-M (Gen1)
Signify

OptiForm LED area medium OPF-M (Gen1)

Traduit par Google,
Les luminaires d'extérieur Gardco OptiForm sont disponibles en trois tailles pour un éclairage efficace, des allées aux grands parkings. Dotés de la technologie LED la plus récente, les OptiForm offrent un rendement lumineux jusqu'à 190 lumens par watt. Onze distributions optiques sont proposées, adaptées à une large gamme d'applications d'éclairage extérieur. Légers et faciles à installer, les OptiForm sont équipés d'une étiquette de service facilitant la maintenance tout au long de leur durée de vie.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Low profile design in three sizes to complement any style of architecture.
    • Provides up to 190 lumens per watt for significant energy savings.
    • Lightweight luminaire for ease of installation.
    • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product.
    Product Features:
    • Unique mounting system with two-piece housing allows for hassle-free installation.
    • Mounting options include standard arm, mast arm, and wall mount.
    • Eleven optical distributions are available.
    • Lumen output ranging from 13,000 to 34,000 lumens.
    • Control options available for additional energy savings.
Spécifications techniques
  • Réference unique.OptiForm-LED-area-medium-OPF-M-Gen1
  • Famille de produitsGardco
  • Groupe de produitsArchitectural arm mount;General purpose arm mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur