Publier vos produits
PureForm LED area P26
PureForm LED area P26
    Signify

    PureForm LED area P26

    Traduit par Google,
    Le luminaire LED de zone PureForm P26 de Gardco se distingue par son design élégant et discret et ses performances optimales. Le modèle PureForm de taille moyenne est conçu pour maximiser l'espacement des poteaux, avec un flux lumineux pouvant atteindre 62 000 lumens. De multiples options de distribution et de protection sont disponibles pour un contrôle précis. Une gamme complète d'options de contrôle permet de réaliser des économies d'énergie supplémentaires.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Color temperature: Amber, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K
      • Sleek and Modern Aesthetic with ultra-thin profile
      • New T3W & T4FT improved optics
      • Up to 192 lumen per watt
      Product Features:
      • Increased output to 62,000 lumens?
      • 13 lumen steps
      • Improved Efficacy up to +185 lpw
      • Different optics to achieve better results on field
      • DALI(D4i) or 0-10V selection?
      • Outdoor Interact available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PureForm_LED_area_medium_P26
    • Famille de produitsGardco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Site & area
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage