Publier vos produits
TruVue Suspended
Signify

TruVue Suspended

Traduit par Google,
Ledalite TruVue Suspended est un luminaire original qui met en valeur l'espace architectural tout en offrant une vue dégagée sur la structure supérieure. Sa conception optique unique permet de multiples diffusions de lumière directes et indirectes, offrant ainsi une esthétique harmonieuse pour l'éclairage de diverses applications.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Distinctive open cavity design reveals the ceiling above to enhance the architectural space
    • Carefully crafted optics offer multiple direct / indirect and room side or wall side asymmetric distributions all from a single cohesive aesthetic throughout your project
    • Simple wire free plug & play connection makes installation quick and easy
    Product Features:
    • Choice of open or closed sculpted endcap styles
    • Suspended and wall mount versions available in standalone or extended runs
    • AccuRender high efficacy CRI 90+ color rendering in 5 standard CCTs or 2-channel Tunable White
    • Remotely mounted Driver Pods
    • Connected ready with Signify Interact and Lutron Athena and Vive options
Spécifications techniques
  • Réference unique.TruVue-Suspended
  • Famille de produitsLedalite
  • Groupe de produitsSuspended
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers