Publier vos produits
TruVue Wall
Signify

TruVue Wall

Traduit par Google,
Ledalite TruVue Wall est un luminaire distinctif qui met en valeur l'espace architectural tout en offrant une vue dégagée sur la structure. Sa conception optique unique permet de multiples distributions directes et indirectes, avec des projections asymétriques côté pièce ou côté mur, pour éclairer diverses applications avec une esthétique harmonieuse.
Spécification
  • Product Benefits:
    • Distinctive open cavity design reveals the adjacent structure to enhance the architectural space
    • Carefully crafted optics offer multiple direct / indirect and room side or wall side asymmetric distributions all from a single cohesive aesthetic throughout your project
    • Simple wire free plug & play connection makes installation quick and easy
    Product Features:
    • Choice of open or closed sculpted endcap styles
    • Wall mount and suspended versions available in standalone or extended runs
    • AccuRender high efficacy CRI 90+ color rendering in 5 standard CCTs or 2-channel Tunable White
    • Remotely mounted Driver Pods
    • Connected ready with Signify Interact and Lutron Athena and Vive options
Spécifications techniques
  • Réference unique.TruVue-Wall
  • Famille de produitsLedalite
  • Groupe de produitsWall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques