Publier vos produits
Revêtement convenable pour le contact avec l'eau potable et avec des denrées alimentaires
Revêtement convenable pour le contact avec l'eau potable et avec des denrées alimentaires
Revêtement convenable pour le contact avec l'eau potable et avec des denrées alimentaires
Revêtement convenable pour le contact avec l'eau potable et avec des denrées alimentaires
    Sika
    Archivé

    Revêtement convenable pour le contact avec l'eau potable et avec des denrées alimentaires

    Revêtement d'imperméabilisation, bicomposant, approuvé pour le contact avec l'eau potable, des huiles végétales et la nourriture solide conformément au Règlement UE 10/2011. Primaire: dépendant du substrat Membrane: MasterSeal M 391 (version bleu claire ou blanche), membrane d'imperméabilisation et de protection à base d'époxy, pour l'eau potable, des huiles végétales, la nourriture solide, pour application dans l'industrie agro-alimentaire. Pour plus d'informations contactez votre représantant local de Master Builders Solutions.
    Spécification
    • Application d'une membrane d'imperméabilisation et de protection époxidique, bicomposante, en 2 couches d'un épaisseur minimal de 0,4 mm MasterSeal M 391 de Master Builders Solutions (ou équivalent). La membrane est conformément les exigences du Règlement UE EU 10/2011 pour les produits en contact avec des denrées alimentaires et est formulée conformément les limitations du Règlement CE 1935/2004 concernant NOGE, en BADGE (dérivés d'époxy). La membrane est approuvée pour le contact avec l'eau potable conformément au Directive de l'eau potable ( 98/83/EC du Conseil de 3.11.1998 ). Données techniques du produit: Résistance à la pression d'eau (positive): ≥ 5 bar Résistance à la pression d'eau (négative): ≥ 3 bar Absorption capillaire d'eau (EN 1062-3): max. 0.1 kg/m²/h0.5 Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd > 50 m (épaisseur de 0,4 mm) Perméabilité au (EN 1062-6): Sd > 50 m (épaisseur de 0,4 mm) Résistance à l'abrasion (EN ISO 5470-1): max. 100 mg Résistance à l'impact (EN ISO 6271-1): ≥ 10 Nm Adhérence au béton (EN 1542): ≥ 3 N/mm2 Adhérence au béton après cycle gel-dégel (EN 13687-1): ≥ 3 N/mm2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MasterSeal_6391_BW
    • Famille de produitsMBCC Group (Removed)
    • Groupe de produitsWaterproofing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Ss_32_80
    • Description de l'Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 14 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cold Fluid-Applied Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 15
    • Titre OmniClassFluid Applied Waterproofing