Publier vos produits
Solutions pour l'imperméabilisation de toitures - Application liquide
Solutions pour l'imperméabilisation de toitures - Application liquide
Solutions pour l'imperméabilisation de toitures - Application liquide
Solutions pour l'imperméabilisation de toitures - Application liquide
Solutions pour l'imperméabilisation de toitures - Application liquide
Solutions pour l'imperméabilisation de toitures - Application liquide
Solutions pour l'imperméabilisation de toitures - Application liquide
    Sika
    Archivé

    Solutions pour l'imperméabilisation de toitures - Application liquide

    Les systèmes MasterSeal Roof forment une membrane d'étanchéité entièrement adhérente et sans joints ni soudures, qui sont généralement les points les plus faibles de tout système d'étanchéité. Les systèmes MasterSeal Roof peuvent être installés sur tous les types de supports, y compris les bétons anciens, les feuilles bitumineuses existantes, les panneaux isolants, etc… Les systèmes MasterSeal Roof permettent une application continue sans raccords sur les toits à fortes ou à faibles pentes, avec des installations, des joints, des pénétrations, des évents, des cheminées ou tout autre point singulier. Le traitement de ceux-ci par des systèmes liquides simplifie les opérations d'installation. Les toits qui fuient peuvent également être réparés dans de nombreux cas sans avoir à enlever l'ancienne couche d'étanchéité. Cela permet de gagner du temps et de réduire les coûts en en évitant les frais liés à l'élimination des anciennes membranes. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant local Master Builders Solutions.
    Spécification
    • Etanchéité de la toiture avec le système sans joint ni soudure MasterSeal Roof avec une couche de membrane MasterSeal M de Master Builders Solutions ou similaire certifiée. Le système comprend un primaire spécifique qui sera sélectionné en fonction du support et une couche de finition résistante aux UV. Le traitement des joints de structure ou de dilatation avec les systèmes MasterSeal Roof nécessitera la pulvérisation de la membrane sur un bande désolidarisée en recouvrement d’un mastic qui renforce l'étanchéité du joint. Le traitement des évacuations quant à lui nécessitera de pulvériser la membrane avec 20 à 30% de consommation supplémentaire sur au moins 40 cm autour du périmètre de l’évacuation. Les lanterneaux, les cheminées de ventilation, les évents de toit, les bases d'ancrage, les fixations mécaniques, les installations en surface, etc., peuvent avoir différentes configurations, mais toutes seront complètement traitées par une couche continue de système d'étanchéité liquide. Les bords, les coins et les angles vifs du support doivent être arrondis et si nécessaire un congé crée avec un mastic , et le système d'étanchéité sera appliqué en relevé sur la surface verticale de l'élément à au moins 15 cm au-dessus du niveau fini de la toiture.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MasterSeal_Roof_Liquid_Applied_Waterproofing
    • Famille de produitsMBCC Group (Removed)
    • Groupe de produitsWaterproofing
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPolyurée
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 15
    • Titre OmniClassFluid Applied Roofing