Publier vos produits
Système de revêtement de sol industriel, à base d'époxy, pour des sols industriels exposés à charge moyenne - MasterTop 1273 AS / 1273 AS-R / 1273 ESD
Système de revêtement de sol industriel, à base d'époxy, pour des sols industriels exposés à charge moyenne - MasterTop 1273 AS / 1273 AS-R / 1273 ESD
    Sika
    Archivé

    Système de revêtement de sol industriel, à base d'époxy, pour des sols industriels exposés à charge moyenne - MasterTop 1273 AS / 1273 AS-R / 1273 ESD

    MasterTop 1273 AS est un revêtement de sol à base d'époxy, autonivellant, antistatique, à charge moyenne, à faible émission (conform AgBB), avec une finition lisse. MasterTop 1273 ESD est utilisé pour des sols industriels exposés à une charge moyenne et où une surface lisse et ESD (IEC 61340-5-1) sont requis. MasterTop 1273 AS-R est un revêtement de sol antidérapant, antistatique conformément à la norme EN 1081, possèdant une haute capacité de charge mécanique. Ces systèmes sont idéals pour des sols dans l'industrie électronique, pharmaceutique et aérospaciale et des chambres blanches, etc. AVANTAGES • À faible émission • Autonivellant • Sans joints • Facile au nettoyage et à l'entretien ce qui réduit les coûts de maintenance. • Facile à appliquer • Hygiénique • Disponible dans une large gamme de couleurs. • Résistance à l'usure • Excellente résistance mécanique et excellentes propriétés antistatiques • Résistance exceptionnelle contre l'eau, l'eau de mer, les eaux usées, et réstant à une variété d'alcalis, d'acides dilués, des saumures, d'huile minérales, de lubrifiants et de carburants. Pour plus d'informations contactez votre représentant local de Master Builders Solutions .
    Spécification
    • Qualité du support: le support en béton doit être visiblement sec et avoir une réstance à la traction minimale de 1.5 MPa. EN 13813: MasterTop 1273 AS: SR-B1.5-AR1-IR4-Cfl-s2 MasterTop 1273 AS-R: SR-B1.5-AR1-IR4-Efl MasterTop 1273 ESD: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1 Comportement à l'émission: AgBB conforme, AFSSET conforme, A+ classification Résistance au glissade: Conformément à la norme DIN51130: • MasterTop 1273 AS: R9 / R10 • MasterTop 1273 AS-R: R11/ V6 Réaction au feu (EN 13501-1): Cfl-s2 / Efl / Bfl-s1 Couleurs: disponible dans une large gamme de couleurs RAL
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MasterTop_1273_AS_AS-R
    • Famille de produitsMBCC Group (Removed)
    • Groupe de produitsFlooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    • Matériel secondaireCiment
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Description de l'Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Titre OmniClassResinous Flooring