Publier vos produits
Système de revêtement de sol industriel à base d'époxy - MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E
Système de revêtement de sol industriel à base d'époxy - MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E
Système de revêtement de sol industriel à base d'époxy - MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E
    Sika
    Archivé

    Système de revêtement de sol industriel à base d'époxy - MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E

    MasterTop 1273 est un système de revêtement de sol pigmenté, sans joints, lisse, à base d'époxy, à faible émission pour des sols industriels. Il protège le sol en béton exposé à des charge légère à modérée. De plus, deux autres variantes complètent cette gamme de revêtement de sol. Si un antidérapant est nécessaire pour répondre aux diverses exigences d'utilisation et de nettoyage MasterTop 1273 R peut être appliqué. Pour des sols exposés à une charge légère à moyenne, le système économique MasterTop 1273 E peut être appliqué. La gamme MasterTop 1273 - revêtements de sol à base d'époxy, autolissant, finition lisse ou antidérapante , à faible émission, pour des sols exposés à une charge légère à lourde (MasterTop 1273) ou antidérapant (MasterTop 1273 R) et pour des sols exposés à une charge légère à moyenne le système économique (MasterTop 1273 E). Ces systèmes de revêtement de sol sont idéales pour des zones de stockages, halles de production, bureaux, bâtiments commerciaux, cuisines industrielles et catering, etc. AVANTAGES: • À faible émission • Autonivellant • Sans joints • Facile à l'entretien et au nettoyage, donc coûts d'entretien réduits • Facile à appliquer • Hygiénique • Disponible dans une large gamme de couleurs • La finition brillante améliore le niveau de lumière et réduit les coûts d'éclairage. • Finitions antidérapantes disponible pour des zones avec des décharges occasionelles. Pour plus d'informations, contactez votre représentant local de Master Builders Solutions.
    Spécification
    • Qualité du support: le support en béton doit être visiblement sec et avoir une résistance à la traction minimale de 1.5 MPa. EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1 Comportement à l'émission: AgBB conforme, AFSSET conforme, A+ classification Résistance au glissement: Conformément à la norme DIN51130: • MasterTop 1273: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1273 R: R 11/V4, R11/V8, R 11/V4, R 11/V10 or R 12/V6 • MasterTop 1273 E: R10 Réaction au feu (EN 13501-1): Bfl-s1 Couleurs: disponible dans une large gamme de couleurs RAL.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MasterTop_1273_R_E
    • Famille de produitsMBCC Group (Removed)
    • Groupe de produitsFlooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    • Matériel secondaireCiment
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Description de l'Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Titre OmniClassResinous Flooring