Publier vos produits
Système de revêtement de sol robuste, à base de polyuréthane, avec pontage des fissures - MasterTop 1324  / 1324 R
Système de revêtement de sol robuste, à base de polyuréthane, avec pontage des fissures - MasterTop 1324  / 1324 R
    Sika
    Archivé

    Système de revêtement de sol robuste, à base de polyuréthane, avec pontage des fissures - MasterTop 1324 / 1324 R

    MasterTop 1324 est un revêtement de sol résistant à l'usure, élastique, avec pontage des fissures, décoratif, mate, à base de polyuréthane à faible émission, qui peut être appliqué dans une finition lisse ou antidérapante sur de nombreux types de supports.
    La gamme MasterTop 1324 offre un vaste portefeuille de solutions pour toute un série de solutions allant d'un revêtement de sol industriel classique à un sol antidérapant spécial. Cette gamme robuste offre une conception sans joints, d'excellentes propriétés anti-bactériennes et est facile à l'entretien. La gamme MasterTop 1324 est utilisée pour les sols à l'impact agressif, à fortes contraintes mécaniques et qui nécesittent une résistance à l'usure élevée: par ex. pour les zones de production, les zones de stockage et les zones techniques, etc.
    • Auto-nivellant excellent
    • Résistance mécanique élevée
    • Résistance à l'abrasion
    • Pontage des fissures statiques
    • Sans joints
    • Facile au nettoyage et à l'entretien
    • Hygiénique • Disponible dans une large gamme de couleurs
    • Résistant à l'usure
    • Disponible dans une finition lisse (MasterTop 1324) et antidérapant (MasterTop 1324 R)
    Pour plus d'informations, contactez votre représentant local de Master Builders Solutions.

    Spécification
    • Qualité du support: le support en béton doit être visiblement sec et avoir une résistance à la traction minimale de 1.5 MPa. EN 13813: MasterTop 1324: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1 MasterTop 1324 R: SR-B1.5-AR1-IR4-Efl Comportement à l'émission: AgBB conforme, AFSSET conforme, A+ classification Pontage des fissures (EN 1062-7): Classe A 3 (obligatoire > 500 μm, résultat = 900 μm) Allongement à la rupture (DIN 51504): 10% Résistance au glissement: Conformément à la norme DIN51130: • MasterTop 1324: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1324 R: R11 / R12 / R13 Réaction au feu (EN 13501-1): Bfl-s1 / Efl Inspection DIBt: MasterTop 1324: Z-156.605-685 Couleurs: disponible dans une large gamme de couleurs RAL
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MasterTop_1324_R
    • Famille de produitsMBCC Group (Removed)
    • Groupe de produitsFlooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireCiment
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Description de l'Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Titre OmniClassResinous Flooring