Publier vos produits
Système de revêtement de sol confortable et décoratif, à base de polyuréthane - MasterTop 1326
Sika
Archivé

Système de revêtement de sol confortable et décoratif, à base de polyuréthane - MasterTop 1326

MasterTop 1326 est un revêtement de sol, confortable, insoronisant, avec pontage des fissures, mate, à faible émission. Finition anti-dérapante possible (système MasterTop 1326 R).

Les propriétés uniques vous permettent d'obtenir un résultat final artistique qui rend votre sol très créatif et unique. MasterTop 1326 combine la durabilité avec une finition hygiénique, résiliente, sans joints et garantit un design exclusif.

Avantages:
• Doux
• Confortable
• Sans joints
• Nettoyage facile
• Hygiénique
• Bactériostatique
• Large gamme de couleurs
• Finitions polychromatiques
• Design créatif et esthétique possible
• Finition avec des paillettes colorées
• Disponible en finition mate (MasterTop 1326) et anti-dérapante (MasterTop 1326 R).
Pour plus d'informations contactez votre représentant local de Master Builders Solutions.

Spécification
  • Qualité du support:

    Le support en béton doit être visiblement humide et avoir un résistance à la traction minimale de 1,5 MPa.

    EN 13813
    SR-B1,5-AR1-IR4- Cfl-s1

    Comportement à l'émission:
    AgBB conforme, AFSSET conforme, A+ classification

    Abrasion Taber:
    < 50 mg / 1000 R

    Pontage des fissures (EN 1062-7):
    Classe A 3 (obligatoire > 500 μm, résultat = 550 μm)

    Élongation (DIN 53504)
    75%

    Résistance au glissement:
    Conformément à la norme DIN51130: R9
    Conformément à la norme DIN51130: R10 avec MasterTop TC 417W + billes de verre (MasterTop 1326 R)

    Réaction au feu (EN 13501-1):
    Cfl-s1

    Couleurs:
    Gamme de couleurs RAL  

Spécifications techniques
  • Réference unique.MasterTop_1326
  • Famille de produitsMBCC Group (Removed)
  • Groupe de produitsFlooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principal2C-Polyuréthane
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Description de l'Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Titre OmniClassResinous Flooring