Publier vos produits
Système de revêtement de sol à base de polyuréthane, hautement insonorisant, élastique, bactériostatique, à faible émission (conformément BREEAM) - MasterTop 1327
Système de revêtement de sol à base de polyuréthane, hautement insonorisant, élastique, bactériostatique, à faible émission (conformément BREEAM) - MasterTop 1327
    Sika
    Archivé

    Système de revêtement de sol à base de polyuréthane, hautement insonorisant, élastique, bactériostatique, à faible émission (conformément BREEAM) - MasterTop 1327

    MasterTop 1327 vous offre les derniers revêtements de sol insonorisants, confortable et décoratifs. Ces systèmes de sol, en finition mate, ont les mêmes propriétés douces, antidérapantes et antibactériennes que tout autres revêtements de sol de la gamme MasterTop 1300 et ont également une faible émission.
    MasterTop 1327-16dB est un revêtement de sol solide et unique avec les propriétés les plus douces de notre gamme MasterTop 1300. MasterTop 1327-20dB est un revêtement de sol très durable qui offre les meilleures propriétés d'insonorisation du marché. MasterTop 1327 est très populaire là où les gens sont les plus exigeants en termes de design et de confort. Ces sytèmes de revêtement de sol brillent dans des secteurs de la santé, de l'enseignement, des bureaux,....
    • Élastisque
    • Acoustique améliorée
    • Système solide
    • Émission faible
    • Confortable
    • Hautement insonorisant
    • Absorbe le bruit
    • Nettoyage facile
    • Avec pontage des fissures; élastique
    • Propriétés antibactériennes conformément ISO 22196:2011
    • Disponible dans une large gamme de couleurs.
    • Disponible dans une version très douce (MasterTop 1327-16dB) et dans une construction très solide (MasterTop 1327-20dB)
    Pour plus d'informations contactez votre représentant local de Master Builders Solutions.

    Spécification
    • Qualité du support: le support en béton doit être visiblement sec et avoir une résistance à la traction minimale de 1.5 MPa. EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4-Cfl-s1 Comportement à l'émission: AgBB conforme, AFSSET conforme, A+ classification Résistance au glissement: Conformément à la norme DIN51130: R9 / R10 Réduction du bruit de contact (ISO 717-2): • MasterTop 1327-16dB: Delta L = 16 dB • MasterTop 1327-20dB: Delta L = 20 dB Réaction au feu (EN 13501-1): Cfl-s1 Couleurs: disponible dans une large gamme de couleurs RAL.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MasterTop_1327
    • Famille de produitsMBCC Group (Removed)
    • Groupe de produitsFlooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireCiment
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Description de l'Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Titre OmniClassResinous Flooring