Ucrete est un revêtement de sol à base de résine polyuréthane à hautes performances, à une résistance exceptionnelle aux produits chimiques, à l'impact lourd et aux températures jusqu'à 150°C.
Ucrete HF100 RT offre une structure de surface légèrement structuré qui convient pour des applications dans des environnements secs et humides. Il est dense et imperméable et par conséquent très convenable pour l'industrie agro-alimentaire, l'industrie pharmaceutique et chimique et partout où un sol robuste et durable est désiré. Deux versions antistatiques sont disponibles, avec une strucutre de surface fine et medium, afin de rencontrer les différentes exigences de glissance, esthétique et nettoyage facile.
AVANTAGES
• Durable: les sols Ucrete sont largement utilisés dans l'industrie depouis plus de 50 ans, de nombreux anciels sols sont toujours en service.
• Qualité de l'air: très faible émission de VOS
• Non-contaminant, même durant l'application.
• Temps de cure et durcissement rapide: Spécifications sont disponibles permettant le sol Ucrete installé et durcit dans un laps de temps de 12 heures.
• Résistant aux contraintes thermiques à long terme et aux chocs thermiques.
• Résistance chimique: résistance exceptionnelle contre une large gamme de produits chimiques.
• Résistance à l'Impact: Ucrete HF100RT est résistant à l'impact lourd.
• Tolérance à l'humidité du substrat: Application possible sur un béton âgé de 7 jours ou sur un béton ancien de bonne qualité avec un teneur d'humidité élevé, sans utilisation d'un primaire special, mais utilisant un par-vapeur.
• Nettoyage et entretien: approuvé pour une utilisation dans l'industrie dans l'industrie où la norme de sécurité alimentaire HACCP s'applique.
• Sans danger pour le personnel, les produits et l'einvironnement. Safe for workers, products and the environment.
Pour plus d'informations contactez votre représentant local de Master Builders Solutions.