Publier vos produits
Ucrete MF40AS - Revêtement de sol à base de résine polyuréthane, antistatique, finition lisse
Sika
Archivé

Ucrete MF40AS - Revêtement de sol à base de résine polyuréthane, antistatique, finition lisse

Ucrete est un revêtement de sol à base de résine polyuréthane à hautes performances, à une résistance exceptionnelle aux produits chimiques, à l'impact lourd et aux températures jusqu'à 150°C. Ucrete MF40AS offre un sol lisse et antistatique qui convient pour applications dans des environnements secs. Il est dense et imperméable et par conséquent très convenable pour l'industrie agro-alimentaire, l'industrie pharmaceutique et chimique et partout où un sol robuste et durable est requis. Ucrete MF40AS est conformément aux normes BS5958, EN1081, DIN51953 et EN61340. AVANTAGES • Durable: les sols Ucrete sont largement utilisés dans l'industrie depouis plus de 50 ans, de nombreux anciels sols sont toujours en service. • Qualité de l'air: très faible émission de VOS • Non-contaminant, même durant l'application. • Temps de cure et durcissement rapide: Spécifications sont disponibles permettant le sol Ucrete installé et durcit dans un laps de temps de 12 heures. • Résistant aux contraintes thermiques à long terme et aux chocs thermiques. • Résistance chimique: résistance exceptionnelle contre une large gamme de produits chimiques. • Résistance à l'Impact: Ucrete MF40AS est résistant à l'impact lourd. • Tolérance à l'humidité du substrat: Application possible sur un béton âgé de 7 jours ou sur un béton ancien de bonne qualité avec un teneur d'humidité élevé, sans utilisation d'un primaire special, mais utilisant un par-vapeur. • Nettoyage et entretien: approuvé pour une utilisation dans l'industrie dans l'industrie où la norme de sécurité alimentaire HACCP s'applique. • Sans danger pour le personnel, les produits et l'einvironnement. Safe for workers, products and the environment. Pour plus d'informations contactez votre représentant local de Master Builders Solutions.
Spécification
  • Qualité du support: Le support en béton doit être visiblement sec et opposer une résistance à la traction minimale de 1,5 MPa. Résistance au glissement: EN 13036-4 test du pendule (sol humide en utilisant du caoutchouc 4S): 35 Conformément à la norme DIN51130: R10 Conductivité: Résistance à la terre: (EN1081): <10⁶ Ohm Résistance à la température: Épaisseur de 4 mm: résistant aux températures de -14ºC jusqu'à +70°C; Épaisseur de 6 mm: résistant aux températures de -25°C jusqu'à 80°C; résistant au nettoyage à la vapeur leger Couleurs: Rouge, jaune, vert, orange, gris, crème, bleu et vert/brun.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ucrete_MF40AS
  • Famille de produitsMBCC Group (Removed)
  • Groupe de produitsFlooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Matériel secondaireCiment
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Description de l'Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Titre OmniClassResinous Flooring