Sika Emseal Horizontal Colorseal® est parfaitement adapté pour assurer l'étanchéité des joints structurels, sismiques et de culée dans le plan horizontal dans les tabliers sans trafic en béton coulé sur place, préfabriqué ou post-contraint. Il combine un soufflet en silicone appliqué et durci en usine avec un support de mousse expansive imprégnée d'acrylique hydrophobe. Il est étanche, inodore, manipulation propre, stable aux UV, ne tache pas, flexible à basse température, stable à haute température.
La continuité du joint et la continuité de l'isolation thermique tout au long des changements de plan et de direction sont les caractéristiques de Horizontal Colorseal. La capacité du produit à maintenir l'étanchéité tout en gérant les courbes et les changements de direction le distingue encore davantage des joints en caoutchouc et en bande de rail. Le Coloreal horizontal est solidement fixé dans les coins intérieurs sans ancrages invasifs.
Caractéristiques
• Joint primaire
• Etanche
• Isole les joints de dilatation du pont et du toit.
• Ancrage non invasif
• Insonorisation STC 52 ; OITC 38
• Mastic hybride silicone et mousse basse tension
• Installation rapide – nouveau ou rénovation
• Esthétiquement et pratiquement polyvalent
• Gère facilement les changements de plan et de direction
• Gère facilement les joints de dilatation incurvés
Les usages
Comme joint étanche dans les joints des applications de terrasse protégées sous les plaques de recouvrement ou sur les périmètres de :
• Platelages : joints structurels, joints périmétriques, joints d'isolation au niveau des tours d'escaliers/ascenseurs
• Parapets, toitures
• Couvertures en béton des tunnels en surface, des réservoirs d'eaux usées, etc.
• Joint d'étanchéité sous les ensembles joint de dilatation-couvercle
• Comme isolant et joint secondaire dans les joints de dilatation du toit sous RoofJoint.
Tailles
1/2″ à 8″ (12 mm – 200 mm)
Mouvement
Total 100 % (+50 % et -50 %) de la taille nominale fournie.
Couleur
Une large gamme de couleurs standard et de couleurs personnalisées est disponible.