Publier vos produits
Mastic polyuréthane, élastique et élastomère - MasterSeal NP 474
Mastic polyuréthane, élastique et élastomère - MasterSeal NP 474
    Sika
    Archivé

    Mastic polyuréthane, élastique et élastomère - MasterSeal NP 474

    MasterSeal NP 474 est un mastic à base de polyuréthane, monocomposant pour des joints de sol, de murs, dans les lieux publics tels que les prisons, les écoles, les hôpitaux, en raison de leur excellente élasticité et adhésive. Il durcit sous l'influence de l'humidité atmosphérique et forme un mastic élastique chimiquement et mécaniquement résistant.

    Spécification
    • DOMAINE D'APPLICATION
      • Usage à l'intérieur et à l'extérieur
      • Joints de construction et joints de dilatation dans immeubles et bâtiments industriels
      • Étanchéité entre éléments en béton préfabriqué
      • Application sur des surfaces constamment exposées à l'humidité ambiante
      • Pour sceller les joints soumis à des mouvements de dilatation/contraction (jusqu'à 25%)
      • Pour des surfaces moyennement sollicitatées chimiquement et mécaniquement (p.ex. soupes polulaires, garages)
      Pour plus d'informations contactez votre représentant local de Master Builders Solutions.

      PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES
      • Monocomposant
      • Bonne résistance mécanique
      • Aucun primaire nécessaire
      • Bonne adhérence +- 70mins
      • Ne présente pas de thermoplasticité
      • Ne durcit pas dans le temps même à des températures de -30°C jusqu'à +70°C
      SNJF F25E
      EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
      EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 20HM
      NF P 85-610
      • Bonne résistance chimique

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MasterSeal_NP_474
    • Famille de produitsMBCC Group (Removed)
    • Groupe de produitsWaterproofing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principal1C-Polyuréthane
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_30_31_76_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waterproof gap filling sealants
    • Code CSI MasterFormat 201407 92 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Elastomeric Joint Sealants
    • Numéro OmniClass23-13 23 19 15 11
    • Titre OmniClassElastomeric Construction Sealants