Publier vos produits
Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11
Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11
    Sika

    Low odour fast curing epoxy coloured roller coat flooring system Sikafloor® MultiDur ES-11

    Traduit par Google,

    Sikafloor® MultiDur ES-11 est un système de revêtement de sol rigide, lisse, coloré et à faible odeur, à durcissement rapide, à base de résines époxy. Il offre une finition brillante résistante à l'usure et nécessitant peu d'entretien.

    Les usages

    Le Sikafloor® MultiDur ES-11 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

    Le système est utilisé dans les bâtiments industriels tels que :

    • Installations logistiques et entrepôts
    • Installations et ateliers de fabrication
    • Services

    Veuillez noter:

    • Le système ne peut être utilisé que pour des applications intérieures.

    Caractéristiques / Avantages

    • Durcissement rapide
    • Bonne résistance mécanique
    • Bonne résistance aux chocs
    • Bonne résistance au jaunissement
    • Très bonne résistance au blush
    • Faibles émissions de COV
    • Faible odeur
    • Faible entretien
    Spécifications techniques
    • Réference unique.multidur-es-11
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEpoxy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord