Publier vos produits
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
    Sika

    Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31

    Traduit par Google,

    Sikafloor® MultiDur ES-31 est un revêtement de sol époxy lisse et coloré à haute résistance chimique et mécanique pour les applications de revêtement de sol.

    Les usages

    Le Sikafloor® MultiDur ES-31 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

    Il est utilisé dans des domaines tels que :

    • Surfaces en béton et chapes à forte exposition chimique et mécanique.
    • Zones de production et de transformation dans l'industrie alimentaire et l'industrie automobile.

    Veuillez noter:

    Le système ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés

    Caractéristiques / Avantages

    • Haute résistance chimique
    • Haute résistance mécanique
    • Imperméable aux liquides
    • Bonne résistance à l'abrasion
    Spécifications techniques
    • Réference unique.multidur-es-31
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEpoxy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord