Publier vos produits
Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39
Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39
Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39
    Sika

    Smooth, tough-elastic, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-39

    Traduit par Google,

    Le Sikafloor® MultiDur ES-39 est un revêtement époxyde coloré lisse, résistant et élastique avec une résistance chimique améliorée pour les applications de revêtement de sol.

    Les usages

    Le Sikafloor® MultiDur ES-39 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

    Revêtement de pontage des fissures et résistant aux produits chimiques pour les surfaces en béton et les chapes dans les zones de digue pour la protection contre les liquides contaminants de l'eau.

    Caractéristiques / Avantages

    • Résistance chimique améliorée
    • Pontage des fissures
    • Imperméable aux liquides
    Spécifications techniques
    • Réference unique.multidur-es-39
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEpoxy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord