Publier vos produits
Revêtement de sol dissipatif à base de résine époxydique autolissante Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD
Revêtement de sol dissipatif à base de résine époxydique autolissante Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD
    Sika

    Revêtement de sol dissipatif à base de résine époxydique autolissante Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD

    Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD est un revêtement de sol dissipatif à base de résine époxydique autolissante. Le système est conçu pour dissiper les charges électrostatiques (ESD) et protéger le personnel, les équipements sensibles, sur les zones protégées contre les décharges électrostatiques (EPA).

    Domaines d’application

    Le système Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD ne peut être mis en œuvre que par des professionnels expérimentés.

    Le système Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD est un revêtement destiné à la protection des sols industriels pour notamment :

    • l'industrie pharmaceutique
    • l'industrie automobile
    • l'industrie électronique et les data centers

    Le système est destiné à des applications en intérieur uniquement.

    Caractéristiques / Avantages

    • Procure une protection ESD fiable et durable
    • Faible émission de COV
    • Finition fonctionnelle avec une apparence esthétique
    • Finition autolissante brillante
    • La surface sans joint facilite le nettoyage et la maintenance
    • Haute résistance chimique
    • Haute résistance mécanique
    Spécifications techniques
    • Réference unique.multidur-es-56-esd
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsEpoxy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉpoxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord